Philips Ledinaire væg- og loftarmatur gen2

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang. Dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave

Produkter

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
911401846287
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
911401846387

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Opgrader din belysning med Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur All-in. Armaturer giver enestående fleksibilitet i både anvendelse og installation. Med All-in-funktionen får du op til tre lumenpakker og tre farvetemperaturer samlet i ét armatur, så løsningen nemt kan tilpasses behovene på stedet. Den enkle og hurtige installation gør armaturet til et oplagt valg, uanset om du er installatør på udkig efter en effektiv løsning eller virksomhedsejer med fokus på at reducere energiforbruget. Integrerede sensormuligheder giver yderligere energibesparelser gennem trinvis dæmpning ved manglende tilstedeværelse samt optimal udnyttelse af dagslyset. Oplev fordelene ved nem installation, høj effektivitet og fleksibel belysning med Ledinaire væg- og loftarmaturer.

Fordele

  • Philips-kvalitet og driftssikkerhed

  • Velegnet til både indendørs og udendørs anvendelser

Egenskaber

  • WL070V: høj beskyttelse med IP65 og IK08, én størrelse (Ø300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) og multi-kelvin (3000K-4000K-6000K)

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Parkeringshuse
  • Gangarealer
  • Trappeopgange

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire væg- og loftarmatur gen2 da_DK pdf 589.6 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire væg- og loftarmatur gen2
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Ledinaire væg- og loftarmatur gen2
Flere enheder - Software Plugins
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB