Danmark - Dansk

Philips Ledinaire All-in projektører

Ledinaire projektør – Simpel fantastisk LED

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Med denne Ledinaire all-in projektørserie kan du nemt justere farvetemperaturen med en kontakt. Du behøver ikke længere at vælge mellem varm hvid, neutral hvid eller kold hvid, du får alt dette i ét enkelt produkt! Serien leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til en overkommelig pris – lige hvad du har brug for.

Fordele

  • Nemt at tilpasse farvetemperaturen

  • Designet til en bred vifte af applikationer

Egenskaber

  • 3000K, 4000K, og 6500K CCT'er kan skiftes med en kontakt bag på projektøren

  • Bredt udvalg af applikationer med lumenoutput fra 1200lm, op til 24000lm

Anvendelsesområder

  • Udendørsarealer, parkeringspladser, detailbutikkers fronter, varehuse, mindre sportsplads eller kommunale multifunktionelle sportsfaciliteter

Downloads