Philips CorePro LED-spot 230V GU10

LED-spot løsning til en overkommelig pris

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

  • Varmt hvidt lys

  • Op til 80 % energibesparelser sammenlignet med halogenlamper

Egenskaber

  • Nem eftermontering

  • Levetid på op til 15.000 timer

Anvendelsesområder

  • Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
  • Lobbyer, korridorer, trappeoppgange, toiletter, receptionsområder, udstillinger, udstillingsvinduer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CorePro LED-spot 230V GU10 da_DK pdf 540.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CorePro LED-spot 230V GU10
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-CorePro LED-spot 230V GU10
Flere enheder - Software Plugins