Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001217902
Fuld ordrekode: 871869672833800

Specifikationer

Fod
GU10
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Lysstrømsmålingsreference
Narrow Cone
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001217902 pdf 66.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001217902 da_DK pdf 445.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001217902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001217902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D ies 29.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB