Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001217702
Fuld ordrekode: 871869672831400

Specifikationer

Fod
GU10
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Lysstrømsmålingsreference
Narrow Cone
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001217702 pdf 67.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 176.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001217702 da_DK pdf 298.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001217702_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001217702_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D ies 28.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB