Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

For en optimal kombination af værdi og ydelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Byd den nye Philips MASTER Value LED-lysrør UltraEfficient velkommen - din løsning til at opgradere mere prisfølsomme kunder til ultraeffektiv LED. Takket være det omkostningseffektive design, høje energieffektivitet og lange levetid kan det nye LED-lysrør overbevise med en tilbagebetalingstid på under 2 måneder, ved opgradering fra lysstofrør.

Fordele

  • Øjeblikkelig energibesparende sammenlignet med lysstofrør eller standard LED-lysrør

  • Pålidelig ydeevne med lang levetid på helt op til 75.000 timer

Egenskaber

  • Ultra effektivit med en B-klassificering

  • Op til 75.000 timers levetid

Anvendelsesområder

  • Industri og varehuse
  • Kontor, skole og forretning

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient da_DK pdf 219.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Flere enheder - Software Plugins