Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 t, 185 lm/W, EEL B, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003807602
Fuld ordrekode: 872016931675100

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 292.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003807602 da_DK pdf 659.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 930.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003807602_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB