Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 t, 185 lm/W, EEL B, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003807402
Fuld ordrekode: 872016931671300

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 291.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003807402 da_DK pdf 657.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 930.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003807402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB