Philips MASTER Value LED-lysrør Universal T8

MASTER Value LED-lysrør Universal T8: er nu nemmere end nogensinde før

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Den nye Philips MASTER LED-lysrør Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Et unikt design gør det muligt at montere Philips MASTER LED-lysrør Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager. Philips MASTER LED-lysrør Universal T8 er helt sikkert, pålideligt og nemt at installere og er det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Fordele

  • Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug

  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være længere levetid end traditionelle lyskilder

Egenskaber

  • Udskiftning af eksisterende T8-lyskilder på både EM/HF-forkoblinger og tilsluttet 230V installationer

  • Energibesparelser sammenlignet med lysstofrør

Anvendelsesområder

  • Kontor, butik, uddannelse, detailhandel
  • Industrianlæg og lagre

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-lysrør Universal T8 da_DK pdf 210.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER Value LED-lysrør Universal T8
Flere enheder - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Emballagebillede
Packaging Image tif 1.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER Value LED-lysrør Universal T8
Flere enheder - Software Plugins