Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 t, 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002997502
Fuld ordrekode: 871951431678200

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002997502 pdf 69.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 247.4 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002997502 da_DK pdf 646.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002997502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002997502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 ldt 91.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB