Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 t, 147 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002997302
Fuld ordrekode: 871951431674400

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002997302 da_DK pdf 640.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002997302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB