Philips MASTER Value LED-lysrør T8

For en optimal kombination af værdi og ydelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det professionelle MASTER Value LED-lysrør T8 er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8 lysstofrør med EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på 230V. Dette produkt tilbyder en optimal kombination af værdi og ydelse – beregnet til almen belysning af kontor, industri, detailhandel, hotel og restauration. Det unikke design på dette LED T8 LED-lysrør giver bred kompatibilitet, sikkerhed og hurtig installation samt øjeblikkelige energibesparelser.

Fordele

  • Optimal til eftermontering, med nem installation

  • Pålidelig ydelse og fremragende værdi

Egenskaber

  • Eftermontering til eksisterende T8 lyskilder på EM-forkobling eller 230V

  • > 50 % energibesparelse sammenlignet med lysstofrør med op til 160 lm/W

Anvendelsesområder

  • Kontor
  • Detailhandel
  • Industri- og lagerbygninger
  • Parkeringshuse

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-lysrør T8 da_DK pdf 363.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER Value LED-lysrør T8
Flere enheder - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER Value LED-lysrør T8
Flere enheder - Software Plugins