Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 t, 148 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004356402
Fuld ordrekode: 872110313907800

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004356402 pdf 67.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004356402 da_DK pdf 906.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004356402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004356402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 ldt 6.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB