Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 t, 141.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002021702
Fuld ordrekode: 871869964691200

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002021702 pdf 67.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 244.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002021702 da_DK pdf 639.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002021702_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002021702_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 ies 76.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB