Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 t, 125 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002021102
Fuld ordrekode: 871869964679000

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002021102 pdf 67.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002021102 da_DK pdf 640.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002021102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002021102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 IES 3.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB