Philips MASTER LED-lysrør T8 UltraEfficient

For topydelse og bæredygtighed

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Med stigende energipriser og EU's Green Deal2, der fortsætter med at finansiere energieffektive bygningsrenoveringer, ser mange på hvordan de kan gøre deres virksomheds belysning mere bæredygtig. Det nye Philips MASTER LED-lysrør T8 Ultra Efficient er et sandt gennembrud på vejen mod mere bæredygtig belysning. Det erstatter dit nuværende lysstofrør eller LED-lysrør direkte, og giver umiddelbart en stor reduktion af energiomkostninger samt en meget længere levetid.

Fordele

  • Maksimal ydeevne for energibesparelse: op til 44% sammenlignet med standard LED-lysrør

  • Pålidelig ydeevne på op til 100.000 timer

Egenskaber

  • Ultraeffektivitet med en A/B klassificering

  • Op til 100.000 timers varighed

Anvendelsesområder

  • Industri og varehuse
  • Kontor, skole og detailhandel

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrør T8 UltraEfficient da_DK pdf 207.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED-lysrør T8 UltraEfficient
Flere enheder - Visuals
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Video
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED-lysrør T8 UltraEfficient
Flere enheder - Software Plugins