Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 t

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 t, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Ordrekode: 929003731802
Fuld ordrekode: 872016926959000

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Normeret levetid
100.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
10 years

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 257.4 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003731802 da_DK pdf 664.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003731802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB