Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 t
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 t, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifikationer
- Fod
- G13 Rotatable end-cap
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Normeret levetid
- 100.000 t
- Skiftecyklus
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 10 years