LED-kerter har både et klassisk design samt fordelene ved langvarig LED-teknologi og fungerer godt til daglige belysningsopgaver
LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.
Energibesparelse på 90 % sammenlignet med traditionel belysning
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Klassisk design og klassiske former
Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet