Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001345292
Fuld ordrekode: 871951434679600

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001345292 pdf 68.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001345292 da_DK pdf 435.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001345292_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001345292_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG ies 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB