Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001345392
Fuld ordrekode: 871951434718200

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001345355 pdf 66.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001345392 da_DK pdf 431.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001345392_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB