Produktbeskrivelse
D285 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Akrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet