Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V
Philips Ledinaire vægmonteret WL060V – til belysning af din dagligdag.
Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1.700 | 3000 | 19 | 22 | |||
89 | 1.700 | 4000 | 19 | 22 | |||
100 | 1.100 | 3000 | 11 | 22 | |||
100 | 1.100 | 4000 | 11 | 22 | |||
100 | 1.700 | 3000 | 17 | 22 |
5 varer
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.
Fordele
Energibesparende LED'er
Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
Egenskaber
Moderne, diskret design
To lumenpakker og størrelser; 1100 lm 30 cm, 1700 lm 35 cm