Philips Ledinaire væg- og loftarmatur gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110°, Polymetylmetakrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Garantiperiode
- 5 år