Philips Ledinaire væg- og loftarmatur gen2, 11 W, 1050 lm, 3000 K

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1050 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110°, Polymetylmetakrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401846287
Fuld ordrekode: 872016976748599

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401846287 da_DK pdf 177.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401846287_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401846287_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300 ies 1.4 kB