Philips Ledinaire væg- og loftarmatur gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110°, Polymetylmetakrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401846687
Fuld ordrekode: 872016976752299

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401846687 da_DK pdf 888.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Ledinaire Wall-mounted gen2 - diameter 350 pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401846687_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401846687_EU
Flere enheder - Visuals