Philips Maxos

Maxos LED Industry – innovativ og fleksibel løsning for ideelt lysudbytte

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Kunderne i industrien og i detailhandlen efterspørger belysningsløsninger der kan tjene sig selv ind på kort tid, samtidig med at de overholder alle de relevante standarder for supermarkeder og industrien. Maxos LED Industry leverer de bedste energibesparelser samtidig med at der opnås høje luxniveauer ved de påkrævede farvetemperaturer og blændingsfaktorer. Det minimalistiske Maxos LED Industry består af udskiftelige LED-lyskilder med medium effekt monteret på en Maxos-standardsamleskinne. Det er muligt at vælge mellem linser med bred og mellem stråle, så der opnås fleksibilitet ved lysfordelingen. Den effetktive LED-løsning tjener sig selv ind i løbet af tre år sammenlignet med en traditionel lysstofinstallation, og med den opgraderbare LED platform er Maxos LED Industry en ægte fremtidssikret løsning.

Fordele

  • Store energibesparelser for en begrænset investering

  • Behageligt lys og lang levetid

Egenskaber

  • LED-plader med mellemhøj effekt; udskiftelig LED-enhed

  • Op til 138 lm/W effektivitet

Anvendelsesområder

  • Industri
  • Lagre
  • Supermarkeder, gør det selv-butikker, detailbutikker med elektronik
  • Showrooms

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Maxos da_DK pdf 597.6 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 497.8 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 464.5 kB
Brochure
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Maxos
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
Maxos LED Industry 4MX850 zip 4.7 MB

Software plug-ins

Family-IES-Maxos
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629167526.pdf pdf 706.1 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629158126.pdf pdf 677.8 kB