Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bred strålevinkel, Sølv
4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI
Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Sølv, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bred strålevinkel, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år