Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bred strålevinkel, Sølv

4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Sølv, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bred strålevinkel, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910629121426
Fuld ordrekode: 403073266131299

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910629121426 da_DK pdf 268.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910629121426_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910629121426_EU
Flere enheder - Visuals