Philips Maxos, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Klar, Hvid, IP20

4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Bred strålevinkel, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910629120726
Fuld ordrekode: 403073266124499

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910629120726 da_DK pdf 292.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910629120726_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910629120726_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH IES
Revit-fil
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH 910629120726 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH LDT