Philips StoreSet Linear

Philips StoreSet Linear – et slankt, diskret design til fremtidens butikker

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

SM504T 61S/830 PSU WB WH
SM504T 61S/830 PSU WB WH
910505102209
SM504T 80S/830 PSU WB BK
SM504T 80S/830 PSU WB BK
910505102215

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinnesystemer i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinnesystem. Så du kan få dine varer til at funkle og skille sig ud på hylderne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt paneldesign, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinnemonteret infrastruktur uden behov for en kablet kontroller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtsfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

Fordele

  • Brugerdefineret stemningsbelysning med et armatur, der fleksibelt kan placeres, så det passer til enhver form for butiksindretning

  • Fremragende lyskvalitet med et bredt udvalg af højeffektiv optik og forskellige farveløsninger

Egenskaber

  • Fås med et bredt udvalg af lysstråler med Optisuit-optik

  • Installation med 3C skinne (SM504T)

Anvendelsesområder

  • Supermarkeder og store detailbutikker
  • Detailhandel
  • Tankstationer og dagligvarebutikker
  • Shoppingscentre, kiosker og nærbutikker

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet StoreSet Linear da_DK pdf 930.7 kB
Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-StoreSet Linear
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-StoreSet Linear
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB