Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Dobbelt asymmetrisk optik 45°, Klar, Hvid

SM504T 66S/840 PSU DA45 WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbelt asymmetrisk optik 45°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102214
Fuld ordrekode: 872016901233200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102214 da_DK pdf 290.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102214_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102214_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH LDT