Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°, Klar, Hvid
SM504T 80S/840 PSU A20-L WH
Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år