Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Sølv, VLC

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Sølv, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102213
Fuld ordrekode: 872016901232500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102213 da_DK pdf 409.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102213_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102213_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI LDT