Danmark - Dansk

Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt

Den fleksible lyslinje

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Flere kontorejere og -designere foretrækker i dag lyslinjer på grund af deres minimalistiske design og store fleksibilitet. KeyLine er en produktserie af lyslinjer, der tilbyder konkurrencedygtige priser og høje standarder for kontorbelysning. Med højt lysudbytte og lav blænding, som opfylder UGR19-kravene, er KeyLine ideel til både lineære og selvstændige nedhængte eller påbyggede armaturer. Sortimentet tilbyder forskellige længder, farver og lysudbytte, inklusive L-formede og lige linjer, med mulighed for trådløs tilslutning og styring. KeyLine er en prisvenlig løsning, der giver optimal værdi for pengene og sikrer lave ejeromkostninger.

Fordele

  • Velegnet til kontoranvendelse

  • Lave ejerudgifter

Egenskaber

  • Komfortabel, lav blænding: <UGR19 for hele sortimentet

  • Højt lysudbytte, op til 4.000lm for versionen på 1,2 m

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Detailhandel
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden installation, for at finde ud af om de er egnet.

  • Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet KeyLine Påbygget/Nedhængt da_DK pdf 1.7 MB
Installationsvejledning
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-KeyLine Påbygget/Nedhængt
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-KeyLine Påbygget/Nedhængt
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB