Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Produktbeskrivelse

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I

Ordrekode: 910505103703
Fuld ordrekode: 872016961520500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH txt 2.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103703 da_DK pdf 288.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103703_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103703_EU
Flere enheder - Visuals