Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH
Produktbeskrivelse
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år