Philips CoreLine FastSet

CoreLine FastSet: nem installation, fremragende belysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine FastSet er en 1:1 energieffektiv LED-erstatning til konventionelle, indendørs overflademonterede lys. Med identiske lumenpakker til lysstofrør er der intet behov for nye lysberegninger til eftermonteringsprojekter – takket være alt-i-én-designet kan du skifte mellem korrelerede farvetemperaturer (CCT) og lumenpakke i det samme armatur, så det passer præcist til dine behov. Installation af overflademonteret LED-belysning er også hurtig og fleksibel og inkluderer et valg mellem enkel ledningsgennemføring eller kabelindgang fra armaturets side eller bagside. Det betyder, at CoreLine FastSet Påbyggede indendørslamper er nemme at montere som et selvstændigt armatur, direkte på den overflade eller ved hjælp af beslag. Du kan også skabe en linje af lys ved hjælp af de lige endekapper med direkte ende-til-ende montering. Det er også nemt at forbinde dem med andre CoreLine Fastset-armaturer for at skabe harmoniske lyslinjer. Skulle du have brug for det, er der også tilbehør til rådighed til at tilpasse CoreLine-armaturer til nedhængt montering. Som du kan forvente af Philips, er sikkerheden indbygget i alle CoreLine FastSet-armaturer. Ikke blot er de IP44- og IK06-klassificerede for at beskytte mod utilsigtet stød, de fastlåste sikkerhedsstifter på armaturdækslet forhindrer det også i at falde ned. Der er Interact Ready-muligheder til intelligent belysning. Så med overflademonteret, CoreLine FastSet LED-belysning har du den perfekte løsning til befærdede arealer, såsom belysning i gange og på trapper.

Fordele

  • Eftermonteret udskiftning i energieffektiv LED

  • Alt-i-én: Skift mellem fire lumenpakker (fra 1700 lm til 6000 lm) og to farvetemperaturer (3000 K, 4000 K) i ét armatur

Egenskaber

  • Op til 154 lm/W

  • Identiske lumenpakker til lysstofrør 2400-6000 lm

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Parkeringshuse
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Sundhedspleje
  • Skoler

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet da_DK pdf 779.3 kB
Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine FastSet
Flere enheder - Visuals
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine FastSet
Flere enheder - Software Plugins