Philips CoreLine FastSet, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Produktbeskrivelse

L1160 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 911401803287
Fuld ordrekode: 872016975070899

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 txt 3.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401803287 da_DK pdf 869.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401803287_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401803287_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 IES
Revit-fil
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips SM155C 48S 830 840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 pdf 603.0 kB