Philips CoreLine FastSet, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
Produktbeskrivelse
L602 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år