Philips GreenSpace Evo Mini Pendel

En lille og bæredygtig pendel i et slankt, diskret design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH
PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH
910505104925
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK
910505104926
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
910505104927
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
910505104928
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
910505104930
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
910505104931

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Pendel er et bæredygtig pendelarmatur med et elegant og diskret design. Dette gør pendelen til et ideelt valg for hotel- og restaurationsbranchen samt detailbutikker som tøjforretninger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design kan armaturet opgraderes, serviceres og genanvendes. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini pendlen til et bæredygtigt valg. De nye dybe reflektorer fra PerfectAccent leverer en forbedret lyseffekt med højere lysudbytte og øget visuel komfort for kunden. Yderligere tilpasning af farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

  • Det slanke og subtile design passer perfekt til enhver installation

  • De nye dybe reflektorer fra PerfectAccent leverer en forbedret lyseffekt med højere lysudbytte og øget visuel komfort for kunden.

Egenskaber

  • Nem adgang til optikken, LED og frontglas

  • Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer

Anvendelsesområder

  • Tøjbutikker
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

  • Produktet skal være slukket og nedkølet under vedligeholdelse

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Pendel da_DK pdf 489.3 kB
Installationsvejledning
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Pendel
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Pendel
Flere enheder - Software Plugins