Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK

Produktbeskrivelse

Track Pendant, Polykarbonat, Sort, Pendel, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104926
Fuld ordrekode: 872016983815400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104926 da_DK pdf 261.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104926_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104926_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK IES
Revit-fil
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK 910505104926 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK LDT