Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK

Produktbeskrivelse

Track Pendant, Polykarbonat, Sort, Pendel, Dali-dæmpning Interact System-klar, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, meget bredstrålende >80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104929
Fuld ordrekode: 872016983818500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104929 da_DK pdf 376.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104929_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104929_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK IES
Revit-fil
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK 910505104929 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK LDT