Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH
Produktbeskrivelse
Track Pendant, Polykarbonat, Hvid, Pendel, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år