Philips SlimBlend Gen2

Højtydende 'Surface of Light' bygget til forbedret velvære og cirkularitet

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
910505102445
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
910505102446
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
910505102447
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
910505102448

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Kontormiljøer har brug for højtydende belysning, der optimere præstation, komfort, velvære og bæredygtighed. Det er derfor, at overfladebelysningsløsninger, der leverer fremragende lyskvalitet med stor funktionalitet og tilslutningsmuligheder, er så efterspurgte. Philips SlimBlend Gen2 er en komplet serie af slanke armaturer, designet til øget velvære og cirkulær bæredygtighed. SlimBlend Gen2-armaturer tilbyder topmoderne effektivitet og fremragende lyskvalitet (Ra>90) med opgraderingsfunktioner og reparationsmuligheder, der giver løfte om lang levetid. De er også designet til genanvendelighed, hvilket gør dem til et cirkulært, grønt valg. Men det er lyset af høj kvalitet, der virkelig får SlimBlend Gen2-armaturet til at skille sig ud. Den specielle Mikro-heksagonale optik (MXO) giver blændingsfri komfort & tilfører dertil en gnistrende effekt til det homogen belysning, hvilket skaber en livlig lysoverflade, der forbedrer interiøret og fuldt ud opfylder kravene til kontorbelysning. SlimBlend Gen 2 er en minimalistisk løsning med overlegne belysningsspecifikationer kombineret med klasseførende forbindelsesmulighed ved hjælp af Interact Pro - alt sammen med en bæredygtig tilgang til højtydende kontorbelysning.

Fordele

  • Yderst effektivt LED armatur med forskellige muligheder for montering og fremragende blændingskontrol.

  • Designet til at øge velvære for mennesker med høj lyskvalitet

Egenskaber

  • Klasseførende effektivitet op til 140 lm/W understøtter grønt bygningsdesign og energibesparende tilskudskriterier

  • Ra90 med hvide justeringsmuligheder

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedsvæsnet
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 da_DK pdf 1.5 MB
Installationsvejledning
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-SlimBlend Gen2
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB