Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA5, EL-DC
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO
Produktbeskrivelse
Stål, Hvid, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Interact SC1500-multisensor-bundt, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Struktureret, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år