Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
Produktbeskrivelse
Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Struktureret, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år