Philips CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight – til alle projekter, hvor lys virkelig gør en forskel

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine SlimDownlight lever op til CoreLine-løftet om innovative, brugervenlige downlights i høj kvalitet til indendørs brug. CoreLine SlimDownlight er en innovativ serie af indbyggede og påbyggede armaturer. Serien er designet til at levere ensartet belysning til en lang række anvendelser. Med øjeblikkelige energibesparelser og længere levetid er dette en miljøvenlig og omkostningseffektiv løsning. MultiColorTemp-funktionen giver mulighed for at vælge mellem to farvetemperaturer i samme armatur. Det gør det nemt at vælge det rette produkt, giver fleksibilitet til at imødekomme kundernes ønsker og reducerer samtidig antallet af varenumre på lager. Den enkle installation betyder, at armaturet passer i samme udskæringsmål som traditionelle downlights, mens den minimale indbygningsdybde på 34 mm gør produktet til en ideel pladsbesparende løsning, særligt i projekter med begrænset installationsplads. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation fås også og kan anvendes sammen med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

  • MultiColorTemp-mulighed for at ændre farvetemperatur på stedet og forenkle produktvalget

  • Energibesparelser og længere levetid reducerer de samlede driftsomkostninger

Egenskaber

  • MultiColorTemp-funktion: to farvetemperaturer i et enkelt armatur (3000 K-4000 K)

  • Fås i indbyggede (DN145B) og overflademonterede (DN145C) versioner

Anvendelsesområder

  • Gangarealer
  • Detailhandel
  • Receptioner
  • Toiletter
  • Tekniske rum

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine SlimDownlight da_DK pdf 725.3 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine SlimDownlight
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB