Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Struktureret, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Produktbeskrivelse
D155 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Symmetrisk, Struktureret, Polykarbonat, IP20(IP44-forside), IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 6-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år