Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Struktureret, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSD WH

Produktbeskrivelse

D205 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 111 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Symmetrisk, Struktureret, Polykarbonat, IP20(IP44-forside), IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 8-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401894787
Fuld ordrekode: 872110331700199

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Montering
Indbygget
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401894787 da_DK pdf 983.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401894787_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401894787_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH IES
Revit-fil
DN145B LED20S/830_840 PSD WH 911401894787 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH LDT